??
Selección de modelo CAD
K0007.122
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0007 - Pernos del eje acero o acero inoxidable
Lista de materiales
K0007.122
BESTKIPP
Referencia
K0007.122
MATERIAL
Material
Acero
D1
Diámetro del perno
12 mm
L
Longitud
37 mm
L1
Longitud
31 mm
M1
Anchura
1.1 mm
D3
Diámetro
19.6 mm
GEW
Peso aprox.
0.0352 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030637
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions